Morsetto per circuiti stampati - FRONT 4-H-7,62-12 BK - 1709500

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 32 A, passo: 7,62 mm, numero poli: 12, collegamento: Connessione a vite frontale, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero
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
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709500
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key AABBAA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
GTIN 4046356073141
Peso per pezzo (confezione esclusa) 109,350 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi