Connettori per circuiti stampati - ZEC 1,5/ 2-ST-7,5 C1WLBD:5,2SO - 1709466

La figura illustra la versione a 10 poli

Connettore diretto per circuito stampato, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 2, passo: 7,5 mm, collegamento: Connessione a molla, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Connessione diretta

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Collegamento a spina diretto con un solo elemento economico
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Inserzione parallela al circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709466
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFMA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626069746
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,191 g
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi