Connettori per circuiti stampati - PTSM 0,5/ 6-PL-2,5 WH - 1709463

La figura illustra la versione a 3 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm², colore: bianco, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, numero dei potenziali: 6, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 6, numero di connessioni: 6, serie di prodotti: PTSM 0,5/..-PL WH, passo: 2,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON COMPACT PTSM, Bloccaggio: Fissaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Versione bianca: stabile al colore durante la saldatura e l'utilizzo
  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Elevata portata di corrente di 6 A con dimensioni minime
  • Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709463
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AACGAA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4055626130545
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,900 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

Servizio assistenza campioni

Ordinate qui il vostro campione personale

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback