Connettori per circuiti stampati - PTSM 0,5/ 3-PL-2,5 WH - 1709459

La figura illustra la versione a 3 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, numero poli: 3, passo: 2,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: bianco, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Versione bianca: stabile al colore durante la saldatura e l'utilizzo
  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Elevata portata di corrente di 6 A con dimensioni minime
  • Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709459
Pezzi/conf. 250 PZ
Sales key AACGAA -
Quantità di ordinazione minima 250 PZ
GTIN 4055626130453
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,084 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

Servizio assistenza campioni

Ordinate qui il vostro campione personale

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi