Connettori per circuiti stampati - PTSM 0,5/ 4-PI-2,5 WH - 1709452

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, numero poli: 4, passo: 2,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: bianco, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Versione bianca: stabile al colore durante la saldatura e l'utilizzo
  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Elevata portata di corrente di 6 A con dimensioni minime
  • Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709452
Pezzi/conf. 250 PZ
Sales key AACGAA -
Quantità di ordinazione minima 250 PZ
GTIN 4055626130378
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,062 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi