Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035BD-11SO - 1709420

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, Sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno
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
Codice per l'ordinazione 1709420
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEAA -
GTIN 4055626070940
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,324 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi