Morsetto per circuiti stampati - GMKDS 3/ 8-7,62 BD:31-38 H1L - 1709413

La figura illustra la versione a 2 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, Sezione nominale: 2,5 mm², passo: 7,62 mm, numero poli: 8, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm
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
  • Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709413
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAACAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626064772
Peso per pezzo (confezione esclusa) 18,055 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi