Connettori per circuiti stampati - FKC 2,5/ 3-ST-5,08BDWH:X11,246 - 1709394

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, numero dei potenziali: 3, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: FKC 2,5/..-ST, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, layout pin: Pinning lineare, Gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709394
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AAAFAB -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4055626185477
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,390 g
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
HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback