Morsetto per circuiti stampati - SPT 5/ 3-V-7,5-ZB GY/BU/GNYE - 1709370

La figura illustra la versione a 1 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, passo: 7,5 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: più colori, Lunghezza pin [P]: 4,6 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709370
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCAA -
GTIN 4055626064659
Peso per pezzo (confezione esclusa) 11,782 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi