Connettore per c.s. - ZEC 1,0/ 6-LPV-3,5 C1 CI4 - 1709366

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, Sezione nominale: 1 mm², numero poli: 6, passo: 3,5 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Connessione diretta

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Collegamento semplice dei componenti
  • Collegamento a spina diretto con un solo elemento economico
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709366
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFNA -
GTIN 4055626064178
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,299 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi