Morsetto per circuiti stampati - MKDS 1/ 4-3,81 BD: X16-.4 - 1709325

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 13,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, sezione nominale: 1,5 mm², Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: MKDS 1, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709325
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626063317
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,017 g
Numero tariffa doganale 85369010