Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 5-G-3,5 P26 AU THRR56 - 1709301

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, Sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura THR, lunghezza pin [P]: 2,6 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709301
Pezzi/conf. 470 PZ
Sales key AAAECB -
Quantità di ordinazione minima 470 PZ
GTIN 4055626063256
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,400 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi