Morsetto per circuiti stampati - MK3DSMH 3/ 4-5,08-EX - 1709257
La figura illustra la versione a 2 poli dell’articolo
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 20 A, sezione nominale: 2,5 mm², Numero dei potenziali: 8, Numero di file: 2, Numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: MK3DSMH 3-EX, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone