Connettori per circuiti stampati - FMC 1,5/16-ST-3,81 BK - 1709250
La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 16, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 16, numero di connessioni: 16, serie di prodotti: FMC 1,5/..-ST, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: MINI COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone