Connettori per circuiti stampati - IPC 5/11-STF-7,62 - 1709241
La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm², colore: verde, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 11, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 11, numero di connessioni: 11, serie di prodotti: IPC 5/..-STF, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: POWER COMBICON 5, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone