Morsetto per circuiti stampati - PTSA 1,5/ 3-3,5-F MIXC 4RZ - 1709240

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 250 V, passo: 3,5 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: più colori, Lunghezza pin [P]: 3,6 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709240
Pezzi/conf. 140 PZ
Sales key AACBAA -
Quantità di ordinazione minima 140 PZ
GTIN 4055626072753
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,324 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi