Morsetto per circuiti stampati - PTSH 1,5/ 3-5,08-H AP TRB - 1709234

Morsetto per circuiti stampati, passo: 5,08 mm, numero poli: 3, colore: nero, Lunghezza pin [P]: 3 mm. Per le applicazioni speciali secondo la categoria di sovratensione IV e il grado di inquinamento 3 è ammessa anche una tensione nominale di isolamento di 250 V in caso di tensione nominale impulsiva di 1 kV.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709234
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AACBCA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626126081
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,300 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi