Morsetto per circuiti stampati - PTE 1,5/ 2-7,5 EU - 1709231

Morsetto per circuiti stampati, passo: 7,5 mm, numero poli: 2, colore: nero. Per le applicazioni speciali secondo la categoria di sovratensione IV e il grado di inquinamento 3 è ammessa anche una tensione nominale di isolamento di 250 V in caso di tensione nominale impulsiva di 1 kV.
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
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709231
Pezzi/conf. 250 PZ
Sales key AACADA -
Quantità di ordinazione minima 250 PZ
GTIN 4055626053318
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,157 g
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi