Connettore per circuiti stampati - GFKC 2,5/4-ST-7,62 BD:-X25 SO - 1709224

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: GFKC 2,5/..-ST, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709224
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626055039
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,466 g