Connettore per circuiti stampati - ISPC 16/ 5-STF-10,16PA2,3,4RAE - 1709214
La figura illustra la variante a 5 poli
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm², colore: verde, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Argento, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 5, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: ISPC 16/..-STF, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Stecksystem: POWER COMBICON 16, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone