Connettori per circuiti stampati - IPC 5/ 8-STF-7,62 - 1709212
La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo
Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, Sezione nominale: 6 mm², numero poli: 8, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno