PTSA 1,5/ 7-3,5 MIXC PA V004 - 1709183

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 8 A, tensione nominale: 250 V, passo: 3,5 mm, numero poli: 7, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: più colori

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709183
Pezzi/conf. 140 STK
Sales key AACBAA -
Quantità di ordinazione minima 140 STK
GTIN 4055626056043
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,324 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi