La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 2, Numero di poli per fila: 2, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: DFMC 1,5/..-ST-LR, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: MINI COMBICON - DFMC 1,5, Bloccaggio: Fissaggio a scatto, tipo di confezione: confezionato nel cartone