Custodie passaparete - MSTBVA 2,5/12-G OG - 1709167

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, Sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 12, passo: 5 mm, colore: arancione, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, lunghezza pin [P]: 3,9 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
  • Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709167
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFEA -
GTIN 4055626048857
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,000 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi