Connettori per circuiti stampati - SPC 5/ 6-STCL-7,62 BK LCGY35 - 1709152

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, Sezione nominale: 6 mm², numero poli: 6, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Stagno, Layout Pin: Piedinatura tripla lineare

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
  • Il sistema di bloccaggio automatico "Click and Lock" protegge dalla separazione involontaria
  • Omologazione UL 600 V con dimensioni minime
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709152
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCCA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626064086
Peso per pezzo (confezione esclusa) 30,855 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi