Morsetto per circuiti stampati - ZFKDSA 4-10-7,5-8 - 1709150
La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 4 mm², Numero dei potenziali: 8, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 8, serie di prodotti: ZFKDS(A) 4, passo: 7,5 mm, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 4,6 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone