Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², Numero dei potenziali: 3, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: SMKDS 3, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 55 °, colore: grigio, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 4,5 mm