MKKDSN 1,5/ 3 RD - 1709133

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per circuiti stampati, Numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: MKKDSN 1,5, passo: 5 mm, colore: rosso, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709133
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABEA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626056470
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,600 g
Numero tariffa doganale 85369010