Custodie passaparete - PC 6-16/ 5-G1FU-10,16 BK - 1709130

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, Sezione nominale: 16 mm², numero poli: 5, passo: 10,16 mm, colore: nero, superficie contatti: Argento, montaggio: Saldatura ad onde, lunghezza pin [P]: 4 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709130
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABEBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626046419
Peso per pezzo (confezione esclusa) 24,283 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi