Connettore per circuiti stampati - PC 16/ 5-STF-10,16 BK - 1709129
La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm², colore: nero, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 5, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: PC 16/..-STF, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: POWER COMBICON 16, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone