Morsetto per circuiti stampati - GKDS/E-LOE GN - 1709119
La figura illustra la versione a 1 poli dell’articolo
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 2,5 mm², Numero dei potenziali: 1, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 1, serie di prodotti: GKDS/E, passo: 7,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!