LLH 25/ 3-H-13,0-B - 1709113

Spina, corrente nominale: 90 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, numero poli: 3, passo: 12,7 mm, collegamento: Connessione a molla Push-Lock, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

I vantaggi

  • Esecuzione come morsettiera per fissaggio diretto per il semplice collegamento ai condensatori
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709113
Pezzi/conf. 24 STK
Sales key ACECAA -
Quantità di ordinazione minima 5000 STK
GTIN 4055626045214
Peso per pezzo (confezione esclusa) 53,980 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi