Morsetto per circuiti stampati - SMKDS 1/ 5-3,5 BK TS - 1709108
La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, sezione nominale: 1 mm², Numero dei potenziali: 5, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 5, serie di prodotti: SMKDS 1, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 35 °, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone