Connettore per circuiti stampati - TVFKCL 1,5/ 3-ST BD:1-3 - 1709107

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, numero dei potenziali: 3, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 3, numero di connessioni: 6, serie di prodotti: TVFKCL 1,5/..-ST, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709107
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFBB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626043135
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,760 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback