Connettori per circuiti stampati - MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08 BKBD:V01 - 1709071

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, Sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 4, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: nero, superficie contatti: Stagno
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709071
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626119397
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,300 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi