La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 8, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 8, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: MVSTBR 2,5/..-ST, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, Gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: assente