Connettori per circuiti stampati - IPC 5/ 2-ST-7,62 - 1709047

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm², colore: verde, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 2, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: IPC 5/..-ST, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: POWER COMBICON 5, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti
  • Omologazione UL 600 V con dimensioni minime
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709047
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCCA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 526 (C_1_2013)
GTIN 4046356075589
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,675 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)