Morsetto per circuiti stampati - MKDS 5/ 8-9,5 Z1LBD:BA-,PE SO - 1709014
La figura illustra la versione a 2 poli dell’articolo
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 4 mm², Numero dei potenziali: 8, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 8, serie di prodotti: MKDS 5, passo: 9,52 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone