Morsetto per circuiti stampati - MK3DS 3/12-5,08 BUBDWH:M4-7 - 1709002
La figura illustra la versione a 2 poli dell’articolo
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², Numero di file: 3, Numero di poli per fila: 12, serie di prodotti: MK3DS 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: blu, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone