Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 BKBD:10-12 - 1708997

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, Sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: nero, superficie contatti: Stagno
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
Codice per l'ordinazione 1708997
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626031538
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,323 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi