Connettori per circuiti stampati - MSTBU 2,5/20-STD-5,08 BD:1-20Q - 1708993
La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Blocco a innesto diretto, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 20, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 20, numero di connessioni: 20, serie di prodotti: MSTBU 2,5/..-STD, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Montaggio diretto, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone