Connettore per circuiti stampati - PT 1,5/ 8-PH-5,0 CLIP BK - 1708969

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 8, serie di prodotti: PT 1,5/..-PH CLIP, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON COMPACT PST 1,3, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
  • Inseribile a scatto nella custodia dei dispositivi grazie alla geometria CLIP
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708969
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AACFBA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4063151000059
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,459 g