Custodie passaparete - MDSTBV 2,5/16-GF-5,08BUBD16-M - 1708963

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: blu, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 32, Numero di file: 2, Numero di poli per fila: 16, numero di connessioni: 32, serie di prodotti: MDSTBV 2,5/..-GF, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,9 mm, sistema di spine: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708963
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFHA -
GTIN 4055626028118
Peso per pezzo (confezione esclusa) 29,509 g