La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: blu, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 32, Numero di file: 2, Numero di poli per fila: 16, numero di connessioni: 32, serie di prodotti: MDSTBV 2,5/..-GF, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,9 mm, sistema di spine: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone