Connettori per circuiti stampati - MVSTBR 2,5/16-ST-5,08 BUBD21 - 1708951

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, Sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 16, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: blu, superficie contatti: Stagno
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
Codice per l'ordinazione 1708951
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFBA -
GTIN 4055626027722
Peso per pezzo (confezione esclusa) 32,720 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi