Connettori per circuiti stampati - IPCV 5/11-G-7,62 - 1708912
La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo
Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, Sezione nominale: 6 mm², numero poli: 11, passo: 7,62 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, Layout Pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm
Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza