Morsetto per circuiti stampati - MKDSN 1,5/ 5 GY H1L - 1708853

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per circuiti stampati, Numero di poli per fila: 5, serie di prodotti: MKDSN 1,5, passo: 5 mm, colore: grigio, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708853
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABEA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626024844
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,454 g
Numero tariffa doganale 85369010