Morsetto per circuiti stampati - PLH 16/ 5-10 BU/GY/GY/GY/GN - 1708845

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 16 mm², Numero dei potenziali: 5, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 5, serie di prodotti: PLH 16/, passo: 10 mm, collegamento: Connessione a molla Push-Lock, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: più colori, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 4,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Il principio a leva senza utensili consente di collegare e scollegare i conduttori rapidamente con o senza capocorda montato
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Connessione Push-in rapida in caso di leva chiusa
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708845
Pezzi/conf. 25 PZ
Sales key AABEAA -
Quantità di ordinazione minima 25 PZ
GTIN 4055626024912
Peso per pezzo (confezione esclusa) 40,460 g
Numero tariffa doganale 85369010