Connettori per circuiti stampati - GMSTB 2,5/ 3-ST BK BDQWH:V001 - 1708827

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, numero poli: 3, passo: 7,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: nero, superficie contatti: Stagno
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
  • Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708827
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626121772
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,602 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi