Morsetto per circuiti stampati - SPT 5/ 2-H-7,5-ZB OG - 1708813

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per circuiti stampati, Numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: SPT 5/..-H, passo: 7,5 mm, colore: arancione, Layout Pin: Pinning a zigzag W, Lunghezza pin [P]: 4,6 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708813
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626022826
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,347 g
Numero tariffa doganale 85369010